??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403157 - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403157
Product number of the Manufacturer
1403157
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, Connecteur femelle encastrable droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 0,3 m
Manufacturer Type Description
VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3
Preview
GTIN-Code
4046356644068
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP65/IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/UTP
longueur
0.300 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
flame retardant
not relevant
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
2x2xAWG26/7; SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
moulded-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356644068
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière SPEEDCONNEC sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 0,3 m
Product type
VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !