??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1403070000 - KLBUE 3-8 RC TS27
Спецификация
Weidmueller 1403070000
Preview
Manufacturer Product ID
1403070000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS27
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 8 mm, PA 66 GF 30
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4050118204780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.061 kg
depth
50 mm
height
67.501 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей