??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1403070000 - KLBUE 3-8 RC TS27
Lista materiałowa
Weidmueller 1403070000
Preview
Manufacturer Product ID
1403070000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS27
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Średnica kabla, maks.: 8 mm, PA 66 GF 30
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4050118204780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.061 kg
depth
50 mm
height
67.501 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD