??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1403070000 - KLBUE 3-8 RC TS27
Nomenclature
Weidmueller 1403070000
Preview
Manufacturer Product ID
1403070000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS27
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4050118204780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.061 kg
depth
50 mm
height
67.501 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés