??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1403070000 - KLBUE 3-8 RC TS27
Lista de materiales
Weidmueller 1403070000
Preview
Manufacturer Product ID
1403070000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS27
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Diámetros de cable, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4050118204780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.061 kg
depth
50 mm
height
67.501 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD