??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1403060000 - KLBUE 4-13.5 RC TS27
Stückliste
Weidmueller 1403060000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1403060000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 4-13.5 RC TS27
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 13.5 mm, PA 66 GF 30
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118204797
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.082 kg
Tiefe
55.6 mm
Höhe
67.501 mm
Breite
36.09 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen