??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1403050000 - KLBUE 10-20 RC TS27
Lista materiałowa
Weidmueller 1403050000
Preview
Manufacturer Product ID
1403050000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 RC TS27
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Średnica kabla, maks.: 20 mm, PA 66 GF 30
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4050118204773
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.099 kg
depth
63.888 mm
height
67.501 mm
width
38.343 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD