??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1403050000 - KLBUE 10-20 RC TS27
Stückliste
Weidmueller 1403050000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1403050000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 10-20 RC TS27
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, PA 66 GF 30
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118204773
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.099 kg
Tiefe
63.888 mm
Höhe
67.501 mm
Breite
38.343 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen