??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1403050000 - KLBUE 10-20 RC TS27
Kusovník
Weidmueller 1403050000
Preview
Manufacturer Product ID
1403050000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 RC TS27
Description short
Svorka k připojení stínění, Průměr kabelu, max.: 20 mm, PA 66 GF 30
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN-Code
4050118204773
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.099 kg
depth
63.888 mm
height
67.501 mm
width
38.343 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model