??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1402950 - SAC-5P-M12MS/10,0-927/M12FS VA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1402950
Product number of the Manufacturer
1402950
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble 5 pôles, PVC noir blindé, connecteur droit blindé M12, détrompage A, sur connecteur femelle blindé droit M12, détrompage A avec molette VA, longueur : 10 m
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/10,0-927/M12FS VA
GTIN-Code
4046356637688
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
8.300 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
5
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
Black
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-30 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
No
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
épaisseur de l’isolation
1 mm
GTIN
4046356637688
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble 5 pôles, PVC noir blindé, connecteur droit blindé M12, détrompage A, sur connecteur femelle blindé droit M12, détrompage A avec molette VA, longueur : 10 m
Product type
SAC-5P-M12MS/10,0-927/M12FS VA
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !