??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1402944 - SAC-5P-M12MS/ 0,3-927/M12FS VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1402944
Artikelnummer des Herstellers
1402944
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/ 0,3-927/M12FS VA
Internationale Artikelnummer
4046356637626
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
8.300 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
5
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
schwarz
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-30 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Nein
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356637626
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/ 0,3-927/M12FS VA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft