??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1402830000 - KLBUE 3-8 RC TS35
Lista de materiales
Weidmueller 1402830000
Preview
Manufacturer Product ID
1402830000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 RC TS35
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Diámetros de cable, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4050118204674
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
105 °C
Explosion tested design (EEx e)
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.061 kg
depth
50 mm
height
67.525 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD