??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1402830000 - KLBUE 3-8 RC TS35
Stückliste
Weidmueller 1402830000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1402830000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 RC TS35
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118204674
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.061 kg
Tiefe
50 mm
Höhe
67.525 mm
Breite
35 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen