??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1402512 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-1,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1402512
Product number of the Manufacturer
1402512
Description short
Câble de jonction
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, Sercos
Manufacturer Type Description
VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-1,0
Preview
GTIN-Code
4046356622523
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
Indice de protection IP
IP20
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
longueur
1 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Black
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4046356622523
Manufacturer product designation
Câble de jonction
Manufacturer product description
Câble de jonction Sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 1,0 m
Product type
VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-1,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !