??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1401846 - SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1401846
Product number of the Manufacturer
1401846
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage A, longueur de câble: 2 m, 0,25 mm², Cordon TPE
Manufacturer Type Description
SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0
Preview
GTIN-Code
4046356574259
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
30 V
rated current
2 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC, UL Recognized
poids net
0.065 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356574259
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage A, longueur de câble: 2 m, 0,25 mm², Cordon TPE
Product type
SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !