??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401846 - SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401846
Artikelnummer des Herstellers
1401846
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m, 0,25 mm², TPE-Litze
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356574259
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.065 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356574259
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m, 0,25 mm², TPE-Litze
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft