??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401435 - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-R-ES
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401435
Artikelnummer des Herstellers
1401435
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 3 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-R-ES
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356924641
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
1 A
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Freewheeling diode with holding current limiting device
Kabellänge
3 m
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
Anzahl der anschließbaren Ventile
1
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356924641
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 3 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung
Herstellerprodukttyp
SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-R-ES
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen