??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401261 - SACB-SH-8 PARA VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401261
Artikelnummer des Herstellers
1401261
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Edelstahl, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: parallel, Statusanzeige: Nein, Universal, Schirmung: ja
Herstellertypbezeichnung
SACB-SH-8 PARA VA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356546232
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Schutzart (IP)
IP65
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Breite
60 mm
Höhe
35 mm
Nettogewicht
0.525 kg
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
gold-plated
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Ja
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
max. Betriebsspannung
48 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
4 A
max. Summenstrom
4 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
5
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
48 V
GTIN
4046356546232
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Edelstahl, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: parallel, Statusanzeige: Nein, Universal, Schirmung: ja
Herstellerprodukttyp
SACB-SH-8 PARA VA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft