??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1401233 - SAC-3P-10,0-160/M8FS 0,34
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1401233
Product number of the Manufacturer
1401233
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-10,0-160/M8FS 0,34
Preview
GTIN-Code
4046356540537
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
yellow
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M8
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356540537
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 10 m
Product type
SAC-3P-10,0-160/M8FS 0,34
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !