??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1400961 - SACB-4/4-C GG SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1400961
Product number of the Manufacturer
1400961
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase
Description long
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, blindage: non
Manufacturer Type Description
SACB-4/4-C GG SCO
Preview
GTIN-Code
4046356516037
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
23
Indice de protection IP
IP65
température de fonctionnement minimum
-30 °C
température de fonctionnement maximum
80 °C
Largeur
58 mm
hauteur
45 mm
poids net
0.189 kg
matière du revêtement du contact
gold-plated
raccordement pour détecteur NPN
No
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
M12
tension d'emploi maximum
120 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
10 A
courant sommé maximum
10 A
Number of channels per slots
1
Number of sensor/actuator slots
4
avec affichage LED
No
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
4
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
120 V
Connection of the master cable
Pluggable screw connection
GTIN
4046356516037
Manufacturer product designation
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase
Manufacturer product description
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, blindage: non
Product type
SACB-4/4-C GG SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés