??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1400782 - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/CI-1L-Z
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1400782
Product number of the Manufacturer
1400782
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/CI-1L-Z
Preview
GTIN-Code
4046356510905
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
29
Tension nominale
24 V
Pole number
3
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
Type of wiring
Z diode
longueur du câble
1.500 m
section du conducteur
0.500 mm^2
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
Yes
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
CI valve
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de câble
Multi-wire
Knurl material
Not relevant
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
conception pour réseau en étoile
No
longueur de câble préassemblé
1.500 m
Energy-reducing
No
GTIN
4046356510905
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m
Product type
SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/CI-1L-Z
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !