??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1400773 - SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1400773
Artikelnummer des Herstellers
1400773
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 0,6 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356511506
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
4 A
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Z diode
Kabellänge
0.600 m
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil BI
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Farbe des Kabelmantels
black-gray RAL 7021
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.600 m
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356511506
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 0,6 m
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft