??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1400589 - SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1400589
Artikelnummer des Herstellers
1400589
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 1,5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356510295
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
2 A
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Freewheeling diode
Kabellänge
1.500 m
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil A
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.500 m
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
Anzahl der anschließbaren Ventile
1
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356510295
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 1,5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen