??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1400255 - SEALING PLUG 7X16 RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1400255
Product number of the Manufacturer
1400255
Description short
Bouchon de fermeture
Description long
Bouchon de fermeture, matériau: PA, coloris: rouge
Manufacturer Type Description
SEALING PLUG 7X16 RD
Preview
GTIN-Code
4046356478700
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
red
matériau
PA
type de raccord
not relevant
GTIN
4046356478700
Manufacturer product designation
Bouchon de fermeture
Manufacturer product description
Bouchon de fermeture, matériau: PA, coloris: rouge
Product type
SEALING PLUG 7X16 RD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39235090
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !