??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
140 - Junta fixa com conexão
Lista de peças
AGRU_82140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
140
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Junta fixa com conexão
Descrição 2
para controle de vazamentos
Material
HDPE/HDPE
Processo de manufatura
produção mecânica
Tecnologia de conexão
solda simultânea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
112.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD