??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
140 - Festpunkt mit Anschluss
Stückliste
AGRU_82140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
140
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Festpunkt mit Anschluss
Bezeichnung 2
für Lecküberwachung
Material
HDPE/HDPE
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Simultanschweissung
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
112.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen