??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
140 - Dog Bone with Connection
Bill of material
AGRU_82140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
140
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Dog Bone with Connection
Description 2
for leakage control
Material
HDPE/HDPE
Manufacturing process
machined
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
112.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей