??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
14.2 - Rechteckführungen / Stahl gehärtet mit Festschmierstoff
Stückliste
64005
Ident-Nr. WF 750/6A + Stahl gehärtet
Ident-Nr. OberTeil
Ident-Nr. Unterteil
L
mm
g4
mm
-0.1
mm
js15
mm
-0.5 -0.7
mm
L3
mm
L4
mm
H5,g5
mm
B2
mm
T1
mm
T2
mm
Ø H13
mm
Ø H13
mm
R
mm
R2
2 mm
L5
mm
LSG
mm
BSG
mm
-0.1
mm
L1SG
mm
L2SG
mm
T1SG
mm
T2SG
mm
D1SG
mm
Anzahl der Schraubenlöcher
2
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
Zolltarifnummer
84833080
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen