??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
14.2-1 - Rechteckführungen / Stahl gehärtet mit Festschmierstoff
Stückliste
20245
Ident-Nr.
L
mm
g4
mm
-0.1
mm
js15
mm
-0.5 -0.7
mm
L3
mm
L4
mm
g5
mm
B2
mm
T1
mm
T2
mm
Ø H13
mm
Ø H13
mm
R
mm
R2
2 mm
L5
mm
Anzahl der Schraubenlöcher
2
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen