??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
14.045 - Bride pleine DIN
Nomenclature
AGRU_14045014011_Blind Flange DIN_steel insert_PP-FRP black_140 - MOP 16 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
14.045
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Bride pleine DIN
Description 2
insert en acier
Matériel
PP-FRP noir
Processus de fabrication
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
D
mm
D2
mm
B
mm
K
mm
NM
P
bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
X1
14111
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés