AGRU 14015012511 Backing Ring DIN steel insert/f. flange adaptor PP-FRP black 125 - MOP 16 bar
agru
AGRULINE
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
Selezione modello CAD
{agru/agruline/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/14_015.prj},{NB=AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14015012511},{M=14015012511},{BILDCODE=14.015},{WEIGHT=1.000},{DIMENSIONLANG=125 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/f. flange adaptor},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=125.000},{DN=100.000},{D=220.000},{D2=18.000},{D3=149.000},{B=20.000},{K=180.000},{NM=45.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
14.015 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
14015012511
14015012511
Article number
14015012511
14015012511
Image Code
14.015
Weight
1.000
1.000
kg
Dimension long
125 - MOP 16 bar
125 - MOP 16 bar
Dimension short
125
125
Description 1
Backing Ring DIN
Description 2
steel insert/f. flange adaptor
Material
PP-FRP black
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
125.000
125.000
mm
DN
100.000
100.000
D
220.000
220.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
D3
149.000
149.000
mm
B
20.000
20.000
mm
K
180.000
180.000
mm
NM
45.000
45.000
P
16.000
bar
NUMB
8.000
KGEW
0.000
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD