??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
14.014.1 - Bride tournante DIN
Nomenclature
AGRU_14014125011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_250 - MOP 16 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
14.014.1
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Bride tournante DIN
Description 2
insert acier/pour collet
Matériel
PP-FRP noir
Processus de fabrication
injection+perçage PN16
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
X1
14110
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés