??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1396651 - CHARX T2HBI24-DC200-6,0M6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1396651
Artikelnummer des Herstellers
1396651
Kurzbeschreibung
Fahrzeug-Ladedose
Langbeschreibung
CHARX connect universal, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Gleichstrom (DC), CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Einzeladern, Länge: 6 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Herstellertypbezeichnung
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M6
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151781637
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Schutzart (IP)
IP55
Breite
108 mm
Höhe
140.250 mm
Anwendungsnorm
IEC 62196-2, IEC 62196-3
Tiefe
133.500 mm
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Nennspannung
1000 V
Art der Anschlusstechnik
Crimp connection, cannot be disconnected
Stromart
DC
Anschlusstechnik
Crimp connection, cannot be disconnected
Standard
Typ 2 CCS
Mit Verriegelungsaktuator
Ja
Mit Zugangsverriegelung
Ja
Anzahl der Kommunikationskontakte
2
Max. Nennstrom
200 A
Länge der festangeschlossenen Leitung
6 m
GTIN
4063151781637
Herstellerproduktbezeichnung
Fahrzeug-Ladedose
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect universal, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Gleichstrom (DC), CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Einzeladern, Länge: 6 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Herstellerprodukttyp
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M6
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1396651
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen