??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1396625 - CHARX T2HBI24-DC250-4,0M6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1396625
Product number of the Manufacturer
1396625
Description short
Presa di ricarica del veicolo
Description long
CHARX connect universal, Presa di ricarica del veicolo, per la ricarica con corrente continua (DC), CCS tipo 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), Fili singoli, lunghezza: 4 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC.
Manufacturer Type Description
CHARX T2HBI24-DC250-4,0M6
GTIN-Code
4063151781323
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte