??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1396518 - CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1396518
Product number of the Manufacturer
1396518
Description short
Cavo di ricarica DC
Description long
CHARX connect professional, Cavo di ricarica HPC-DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV), supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, CCS tipo 2, in conformità alla norma IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), Logo PHOENIX CONTACT, cavi: 5 m, nero, diritto
Manufacturer Type Description
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P
GTIN-Code
4063151778958
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte