??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1393907 - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/M12FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1393907
Artikelnummer des Herstellers
1393907
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, Stecker gerade M12 Push-Pull, auf Buchse gerade M12, Kabellänge: 1,5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/M12FS
Internationale Artikelnummer
4063151819132
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
strahlenvernetzt
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151819132
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, Stecker gerade M12 Push-Pull, auf Buchse gerade M12, Kabellänge: 1,5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/M12FS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft