??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1393615 - SAC-4P-P12MS/ 0,3-PUR/M12FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1393615
Product number of the Manufacturer
1393615
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 Push-Pull, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 0,3 m
Manufacturer Type Description
SAC-4P-P12MS/ 0,3-PUR/M12FS
GTIN-Code
4063151818869
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
conception pour réseau en étoile
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
0.300 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151818869
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 Push-Pull, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 0,3 m
Product type
SAC-4P-P12MS/ 0,3-PUR/M12FS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !