??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1393050000 - VPU III 3/280V
Stückliste
Weidmueller 1393050000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1393050000
Herstellertypbezeichnung
VPU III 3/280V
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) mit Fernmeldekontakt, Typ III, Netzform: TN-C, TN-S, TN-C-S, 3-phasig 230/400V, 230 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118193862
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.500 mm²
Nennspannung (bei AC)
230 V
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm²
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
0.500 mm²
Baugröße
1 TE
Montageart
Einbauinstallation
Masse
0.191 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen