??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1390400000 - CC-M 18/52 2X3 AL
Спецификация
Weidmueller 1390400000
Preview
Manufacturer Product ID
1390400000
Manufacturer Type Description
CC-M 18/52 2X3 AL
Description short
Маркировка устройств, 52 mm, Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118190878
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
18 mm
width
52 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей