??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1390400000 - CC-M 18/52 2X3 AL
Stückliste
Weidmueller 1390400000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1390400000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 18/52 2X3 AL
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 52 mm, Anodized aluminium, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118190878
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
18 mm
Breite
52 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen