??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1388391 - PTCB E1 24DC/1-8A NO2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1388391
Product number of the Manufacturer
1388391
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de montage: Profilé : 35 mm, Coloris: gris signalisation A RAL 7042
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/1-8A NO2
Preview
GTIN-Code
4063151766757
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
6.15 mm
hauteur
105.776218 mm
poids net
0.044 kg
profondeur
55.6 mm
Pole number
1
type de contact
without electrical isolation
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
18 V
courant nominal
24 A
remote signaling contact present
Yes
tension d'emploi
24 V
modèle de construction
DIN rail module, one-piece
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.025 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151766757
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection de quatre récepteurs 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Répartition facile du potentiel avec les composants du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Avec mécanisme de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Le contact de signalisation s'ouvre lorsque le canal a été désactivé par un défaut ou manuellement. Pour l'installation sur des rails DIN.
Product type
PTCB E1 24DC/1-8A NO2
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés