??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1386384 - PV-C3M-S 2,5-6 (-)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1386384
Product number of the Manufacturer
1386384
Description short
Connecteur
Description long
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 1100 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm. Produit successeur du 1774687
Manufacturer Type Description
PV-C3M-S 2,5-6 (-)
Preview
GTIN-Code
4063151762377
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
Pole number
1
degré de protection (IP) monté
IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ag
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PPE
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
1
Connection on the inside
Spring-cage
Inside connection
Spring-cage
GTIN
4063151762377
Manufacturer product designation
Connecteur
Manufacturer product description
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 1100 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm. Produit successeur du 1774687
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-C3M-S 2,5-6 (-)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85359000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés