??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1378710000 - ESG 6/15 RIDER MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1378710000
Preview
Manufacturer Product ID
1378710000
Manufacturer Type Description
ESG 6/15 RIDER MC NE GE
Description short
Маркировка устройств, 15 mm, PA 66, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118180060
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
4 mm
height
6 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей