??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1378160000 - ADP 4/300
Nomenclature
Weidmueller 1378160000
Preview
Manufacturer Product ID
1378160000
Manufacturer Type Description
ADP 4/300
Description short
Protection de bloc de jonction, PA 66, transparent, Hauteur: 7.4 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 2.85 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4008190183851
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés