??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1375520000 - ACT20M-RTI-AO-E-S
Lista materiale
Weidmueller 1375520000
Preview
Manufacturer Product ID
1375520000
Manufacturer Type Description
ACT20M-RTI-AO-E-S
Description short
Convertitore di misura termico, senza separazione galvanica, Ingresso: Temperatura, PT100, Uscita: I / U
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
4050118259681
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.086 kg
depth
114.324 mm
height
112.523 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD