??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1375480000 - ACT20M-TCI-AO-S
Спецификация
Weidmueller 1375480000
Preview
Manufacturer Product ID
1375480000
Manufacturer Type Description
ACT20M-TCI-AO-S
Description short
Преобразователь температуры, Термопара, С гальванической изоляцией, Вход [короткий]: Температура, термопара, Выход [короткий]: I / U
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4050118259650
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-100 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
1370 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.084 kg
depth
114.324 mm
height
112.523 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей