??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1375480000 - ACT20M-TCI-AO-S
Lista de materiales
Weidmueller 1375480000
Preview
Manufacturer Product ID
1375480000
Manufacturer Type Description
ACT20M-TCI-AO-S
Description short
Convertidor de medida de temperatura, Termopar, Con separación galvánica, Entrada [corta]: Temperatura, Termopar, Salida [corta]: I / U
Description long
Transmisor para la conversión de las señales de entrada de los sensores de temperatura en valores de medida analógicos.
GTIN-Code
4050118259650
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-100 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
1370 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.084 kg
depth
114.324 mm
height
112.523 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD