??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1375480000 - ACT20M-TCI-AO-S
Stückliste
Weidmueller 1375480000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1375480000
Herstellertypbezeichnung
ACT20M-TCI-AO-S
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Thermocouple, Mit galvanische Trennung, Eingang: Temperatur, Thermoelement, Ausgang: I / U
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4050118259650
Name des Herstellers
Weidmueller Group
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Ja
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Ja
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-100 °C
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
1370 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
4 ... 20 mA
Masse
0.084 kg
Tiefe
114.324 mm
Höhe
112.523 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen