??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1367341 - NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC-BL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1367341
Product number of the Manufacturer
1367341
Description short
Cavo patch
Description long
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 8 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet
Manufacturer Type Description
NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC-BL
La figura mostra l'articolo in grigio
GTIN-Code
4063151720261
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
tipo di protezione IP
IP20
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
cULus Listed, EAC
Category
6A
schermato (S/N)
Yes
Length
8 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
colore del mantello
Blue
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
cable construction
4x2x26/7, S/FTP
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Grey
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151720261
Manufacturer product designation
Cavo patch
Manufacturer product description
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 8 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet
Product type
NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC-BL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte