??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1367341 - NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC-BL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1367341
Artikelnummer des Herstellers
1367341
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 8 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC-BL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151720261
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
Kategorie
6A
geschirmt
Ja
Länge
8 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
blau
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Kabelkonstruktion
4x2x26/7, S/FTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe der Knickschutztülle
grau
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151720261
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 8 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellerprodukttyp
NBC-R4OC/8,0-BC6A/R4OC-BL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft